Connecteur C-SCFI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240048
3240049
3240050
3240051
3240052
3240055
3240056
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insulation material Insulation coating (color) Angle de connexion
(°)
Épaisseur de connecteur
(mm)
Largeur de connecteur
(mm)
Plage de section transversale Taille Type de connecteur (catégorie) Produits industriels

0.36 €

500 7 jours [Autre] PVCRouge1800.52.80.50 - 1.50mm²2.8 x 0.5mmRéceptacle de lameOui

0.36 €

500 7 jours [Autre] PVCRouge1800.82.80.50 - 1.50mm²2.8 x 0.8mmRéceptacle de lameOui

0.35 €

600 7 jours [Autre] PVCRouge1800.54.80.50 - 1.50mm²4.8 x 0.5mmRéceptacle de lameOui

0.35 €

600 7 jours [Autre] PVCRouge1800.84.80.50 - 1.50mm²4.8 x 0.8mmRéceptacle de lameOui

0.24 €

800 7 jours [Autre] PVCRouge1800.86.30.50 - 1.50mm²6.3 x 0.8mmRéceptacle de lameOui

0.24 €

800 7 jours PABleu---1.50 - 2.50mm²-Joint de bout-

0.29 €

650 7 jours PAJaune---4 - 6mm²-Joint de bout-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Laiton étamé Type d'isolation Partiellement isolée

Assistance technique