Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240529 |
3240530 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insulation coating (color) | Plage de section transversale | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 550 | 7 jours | Rouge | 0.50 - 1.50mm² | + dérivation | |||
0.35 € | 550 | 7 jours | Bleu | 1.50 - 2.50mm² | - |
Loading...
Insulation material | PVC | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Taille | 6.3 x 0.8mm | Type de connecteur (catégorie) | Réceptacle de lame |
Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Insulation coating (color)
Plage de section transversale
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles