Connecteur C-SCM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240161
3240162
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de section transversale

0.20 €

1000 7 jours 0.50 - 1.50mm²

0.21 €

900 7 jours 1.50 - 2.50mm²

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insulation coating (color) Métal Angle de connexion(°) 180 Épaisseur de connecteur(mm) 0.8
Largeur de connecteur(mm) 6.3 Taille 6.3 x 0.8mm Type de connecteur (catégorie) Borne à lame
Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Non isolée Produits industriels Oui

Assistance technique