Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240058 |
3240059 |
3240060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insulation material | Insulation coating (color) | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Taille | Type de connecteur (catégorie) | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 800 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.8 | 6.3 | 0.50 - 1.50mm² | 6.3 x 0.8mm | Borne à lame | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.24 € | 800 | 7 jours | PA | Bleu | - | - | - | 1.50 - 2.50mm² | - | Joint de bout | Laiton étamé | - | |||
0.29 € | 650 | 7 jours | PA | Jaune | - | - | - | 4 - 6mm² | - | Joint de bout | Laiton étamé | - |
Loading...
Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Insulation material
Insulation coating (color)
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Taille
Type de connecteur (catégorie)
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles