Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3203053
Overall Length(mm) | 10.5 | Conforming wire size(AWG) | 24 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Turquoise | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 0.34mm² x 6mm | Plage de température(°C) | +105 |
Code couleur du pays | DE | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 0.34mm² x 6mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3203053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3203053.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles