Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1200105 |
1200163 |
1208979 |
1212522 |
1212783 |
1212785 |
1213200 |
3200027 |
3200519 |
3200894 |
3201110 |
3201372 |
3201547 |
3201576 |
3240543 |
3240664 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 7500 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Gris | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | ||||
0.02 € | 7500 | 7 jours | - | - | - | Bleu | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | ||||
0.02 € | 8500 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Gris | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | ||||
- | 23.41 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | Blanc | - | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |
- | 23.41 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | Bleu | - | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | Bleu | -40 | - | - | Cuivre plaqué argent | Oui | ||||
0.02 € | 8700 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | Bleu | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | ||||
0.02 € | 8700 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | ||||
0.02 € | 8600 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | Blanc | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | Bleu | +105 | FR | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 20 | [Autre] PP | Blanc | +105 | DE | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | ||||
0.12 € | 1560 | 7 jours | 29 | 20 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | ||||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Gris | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui |
Loading...
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 0.75mm² x 8mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles