• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bague 1 x 10mm² x 12mm partiellement isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200124
3200551
3201068
3201958
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Insulation coating (color) Code couleur du pays Produits industriels

0.07 €

2600 7 jours 22[Autre] Marron--

0.07 €

2600 7 jours 22Rouge--

0.07 €

2600 7 jours 22[Autre] Ivoire--

0.17 €

1100 7 jours 24RougeDINOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conforming wire size(AWG) 8 Insulation material PP Section transversale x longueur de manchon 1 x 10mm² x 12mm
Plage de température(°C) +105 Type de connecteur (catégorie) Bague Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Type d'isolation Partiellement isolée

Assistance technique