Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3200289
Overall Length(mm) | 7 | Conforming wire size(AWG) | 14 | Insulation coating (color) | Métal |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 2.50mm² x 7mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
Type d'isolation | Non isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 2.50mm² x 7mm non isolée, le numéro d'article est le suivant: 3200289.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3200289.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles