Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Overall Length(mm) | 26 | Conforming wire size(AWG) | 10 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 6mm² x 18mm | Plage de température(°C) | +105 | Type de connecteur (catégorie) | Bague |
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Configurer
Propriétés de base
Insulation coating (color)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles