Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240032 |
3240033 |
3240034 |
3240035 |
3240036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Internal Diameter (φ) | Taille de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 jours | 3.2 | M3 | |||
0.22 € | 900 | 7 jours | 3.7 | M3.5 | |||
0.22 € | 900 | 7 jours | 4.3 | M4 | |||
0.22 € | 900 | 7 jours | 5.3 | M5 | |||
0.27 € | 700 | 7 jours | 6.5 | M6 |
Loading...
Insulation material | PVC | Insulation coating (color) | Rouge | Plage de section transversale | 0.50 - 1.50mm² |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Cosse en U | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Taille de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles