Module d'interface UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2302379

Référence pièce
2302379
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.40 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Spring Nombre de pôles(Pôle) 2, 32 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Ressort de traction Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-UMK-PVB Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert
Fonctions du module de transfert + 2 barres de liaison

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UMK- PVB 2 / 32 / ZFKDS, le numéro d'article est le suivant: 2302379.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2302379.

Assistance technique