Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Collier pour bornier | Screw | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Température max.(°C) | +50 |
Température min.(°C) | -20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Connecteur (commande) | Vis |
Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-VIP | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert | Fonctions du module de transfert | + 2 barres de liaison |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles