Module d'interface VIP-3 / SC / D50SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2315159
2315201
2322184
2322236
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température max.
(°C)
Connecteur (commande) Fonctions du module de transfert

118.60 €

2 7 jours +50Barrette D-SubToute direction

118.60 €

2 7 jours +50Prise D-SubToute direction

188.80 €

1 58 jours +45Barrette D-Sub+ LED

188.80 €

1 58 jours +45Prise D-Sub+ LED

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert

Assistance technique