Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2315065
Collier pour bornier | Screw | Nombre de pôles(Pôle) | 34 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Connecteur (commande) | Barrette IDC/FLK | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-VIP | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Fonctions du module de transfert | + verrous |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface VIP-3 / SC / FLK34, le numéro d'article est le suivant: 2315065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2315065.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles