Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2289719 |
2290614 |
2291121 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Collier pour bornier | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Connecteur (commande) | Adapté à | Type de module de transfert (catégorie) | Fonctions du module de transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.10 € | 1 | 47 jours | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Barrette IDC/FLK | - | Module de transfert | Toute direction | |||
290.30 € | 1 | 7 jours | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Barrette IDC/FLK | - | Module de transfert | Toute direction | |||
209.10 € | 1 | 7 jours | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Barrette IDC/FLK | - | Module de transfert | Toute direction |
Loading...
Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-FLKM |
---|
Configurer
Propriétés de base
Adapté à
Collier pour bornier
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Connecteur (commande)
Type de module de transfert (catégorie)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles