Boîtier électronique ME 17.5 TBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2713645

Référence pièce
2713645
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.11 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Fiche Nombre de pôles(Pôle) 5 Dimension verticale(mm) 24.20
Largeur de la dimension(mm) 36.50 Dimension de profondeur(mm) 20.50 Espacement des contacts(mm) 3.81
Courant nominal(A) 8 Tension nominale(V) 125 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 5 Connecteurs fil-circuit Type de connecteur Connecteur mâle, fixation verticale
Matériau de contact Plaqué or Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier à broches - PCB Série (modules de transfert Phoenix) ME
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier électronique ME 17.5 TBUS, le numéro d'article est le suivant: 2713645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2713645.

Assistance technique