Gamme compacte VARIOFACE, module de sortie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2962900

Référence pièce
2962900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

219.00 €

1 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Largeur de la dimension(mm) 50 Dimension de profondeur(mm) 103
Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -20 Nombre de canaux 8
Tension nominale (détails)(Vdc) 24 Tension de commutation (max.)(Vdc) 250 Courant de commutation (max.)(A) 3
Type de contact 1 fabricant Caractéristiques du relais de relais Type de relais (catégorie) Avec carte

Vous vous trouvez sur la page de Gamme compacte VARIOFACE, module de sortie, le numéro d'article est le suivant: 2962900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2962900.

Assistance technique