Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2974891 |
2979508 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.10 € | 1 | 33 jours | - | - | - | - | sans | |||
474.30 € | 1 | 33 jours | +70 | -20 | 250 | 5 | de relais |
Loading...
Forme de la borne | Borne à vis | Nombre de canaux | 16 | Tension nominale (détails)(Vdc) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 1 inverseur | Type de relais (catégorie) | Avec carte |
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles