Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2311030 |
2968373 |
2974901 |
2974914 |
2979469 |
2979472 |
2979485 |
2979498 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de canaux | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 inverseur | sans | ||
797.80 € | 1 | 79 jours | 123 | 271 | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 inverseur | de relais | |||
336.30 € | 1 | 33 jours | - | - | - | - | 16 | 24 | - | - | 1 inverseur | sans | |||
161.40 € | 2 | 33 jours | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 1 inverseur | sans | |||
225.50 € | 1 | 7 jours | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 3 | 1 fabricant | de relais | |||
813.50 € | 1 | 7 jours | - | - | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 fabricant | de relais | |||
232.80 € | 1 | 19 jours | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 5 | 1 inverseur | de relais | |||
474.30 € | 1 | 33 jours | - | - | +70 | -20 | 16 | 24 | 250 | 5 | 1 inverseur | de relais |
Loading...
Forme de la borne | Borne à vis | Type de relais (catégorie) | Avec carte |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de canaux
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles