Bornier électronique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2940799

Référence pièce
2940799
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.60 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Dimensions, hauteur(mm) 80 Largeur de la dimension(mm) 6.2
Dimension de profondeur(mm) 56 Tension de fonctionnement max.(Vdc) 28.8 Tension de fonctionnement min.(Vdc) 18.5
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -25 Caractéristiques du relais + LED
Type de relais (catégorie) Borne relais Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier électronique, le numéro d'article est le suivant: 2940799.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2940799.

Assistance technique