Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2944407 |
2949787 |
2952350 |
2952363 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,398.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | ||
97.10 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1250 | 5 | 1 inverseur | ||||
97.10 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1250 | 5 | 1 inverseur | ||||
97.10 € | 10 | 42 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 12 | 250 | 1250 | 5 | 1 inverseur |
Loading...
Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles