Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2943767
Référence pièce
|
---|
2943767 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
742.24 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours |
Loading...
Tension nominale (détails)(Vdc) | 24 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | 250 | Capacité de commutation (max.)(VA) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Type de contact | 1 inverseur | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais multiples EMUG 45, le numéro d'article est le suivant: 2943767.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2943767.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles