Module optocoupleur UMK-1 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2983002

Référence pièce
2983002
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.20 €

1 Disponible 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -20
Nombre de canaux 1 Tension nominale (détails)(Vdc) 24 Caractéristiques du relais sans
Type de relais (catégorie) Avec carte

Vous vous trouvez sur la page de Module optocoupleur UMK-1, le numéro d'article est le suivant: 2983002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2983002.

Assistance technique