RELAIS API avec interrupteur intégré (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2980733

Référence pièce
2980733
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.20 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Dimensions, hauteur(mm) 80 Largeur de la dimension(mm) 6.2
Dimension de profondeur(mm) 94 Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20
Tension de commutation (max.)(Vdc) 72 Courant de commutation (max.)(A) 50 Caractéristiques du relais + commutateur
Type de relais (catégorie) Module de commutation Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de RELAIS API avec interrupteur intégré, le numéro d'article est le suivant: 2980733.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2980733.

Assistance technique