Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2940061 |
2940760 |
2944795 |
2947718 |
2947721 |
2949295 |
2950323 |
2951885 |
2952855 |
2953977 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.90 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur | ||||
118.20 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | ||||
803.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 inverseurs | ||
770.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 inverseurs | ||
83.80 € | 10 | 35 jours | - | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | ||||
96.80 € | 10 | 42 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | ||||
643.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 750 | 3 | 2 inverseurs | ||
71.20 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | ||||
84.55 € | 10 | 7 jours | - | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | ||||
759.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 inverseurs |
Loading...
Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles