Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2950996 |
2952185 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 5 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 inverseurs | |||
164.50 € | 5 | 42 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 45 | 82.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 750 | 3 | 2 inverseurs |
Loading...
Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles