Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Type de relais (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.65 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.90 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
20.35 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
14.90 € | 20 | 47 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.80 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.00 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
20.25 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.40 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.85 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
16.10 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
19.70 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
22.10 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
24.15 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
14.80 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
15.40 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
23.45 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
16.20 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
17.10 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
40.85 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + configuration large plage | Composant de relais | - | Oui | |||
45.95 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + configuration large plage | Relais d'interface | - | Oui | |||
72.90 € | 10 | 26 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 110 | 250 | - | 6 | AgNi | 1 inverseur | + configuration large plage | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.35 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
19.60 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.20 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
20.75 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
26.00 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
24.10 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
23.05 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 2 inverseurs | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
20.35 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 2 inverseurs | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
22.75 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
25.20 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
68.20 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + placage or dur | 2 inverseurs | + configuration large plage | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.00 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.95 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
20.25 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.15 € | 10 | 12 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
14.90 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
18.80 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24V AC/DC | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
21.40 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
21.85 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230V/AC/220 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
14.80 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
17.70 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -25 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
25.65 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -25 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
16.10 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
19.70 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24V AC/DC | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
22.10 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
24.15 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230V/AC/220 | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
15.40 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
23.00 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
23.45 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
28.65 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -25 | 230 | 30 | - | 50 | Placage or dur Ag | 1 disjoncteur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
16.20 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
17.10 € | 20 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
19.60 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgNi | Un contact bi-directionnel 250V/AC/DC 6A max. | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
21.20 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
26.00 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
24.10 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230V/AC/220 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgNi | Un contact bi-directionnel 250V/AC/DC 6A max. | + pont de diode | Relais d'interface | Connecteur à vis | - | |||
20.00 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais d'interface | - | Oui | |||
22.75 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Borne à vis | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 2 inverseurs | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Indice IP
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Caractéristiques du relais
Type de relais (catégorie)
Type (divers)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles