Module de relais RIF-0-RSC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2903367
2903372
2903373
2903375
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension de profondeur
(mm)
Tension nominale (détails)
(Vdc)
Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Courant de commutation (max.)
(A)
Matériau de contact Type de contact

10.15 €

20 7 jours 68122503AgSnO1 fabricant

10.70 €

20 7 jours 82243050AgSnO + placage or1 inverseur

12.80 €

20 33 jours 82123050AgSnO + placage or1 inverseur

12.20 €

20 7 jours 82122503AgSnO1 inverseur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à vis Dimensions, hauteur(mm) 84 Largeur de la dimension(mm) 6.2
Durabilité 2 x 107 cycles de commutation Temporisation de retombée(ms) 8 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -40 Délai de réponse(ms) 5 Caractéristiques du relais + diode flyback
Type de relais (catégorie) Composant de relais Produits industriels Oui

Assistance technique