Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903346 |
2903347 |
2903348 |
2903349 |
2903355 |
2903356 |
2909885 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Durabilité | Température max. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 20 | 7 jours | 89 | 3 x 107 cycles | +70 | 24 | 30 | 50 | AgNi + placage or dur | 2 inverseurs | + diode flyback | |||
13.95 € | 20 | 7 jours | 89 | 1 x 107 opérations de commutation | +50 | 230 | 250 | 3 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | |||
12.70 € | 20 | 75 jours | 89 | 1 x 107 opérations de commutation | +50 | 120 | 250 | 3 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | |||
11.95 € | 20 | 7 jours | 89 | 1 x 107 opérations de commutation | +50 | 24 | 250 | 3 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | |||
13.65 € | 20 | 7 jours | 89 | 1 x 107 opérations de commutation | +50 | 230 | 250 | 6 | AgNi | 1 inverseur | + varistance | |||
12.50 € | 20 | 7 jours | 89 | 1 x 107 opérations de commutation | +50 | 120 | 250 | 6 | AgNi | 1 inverseur | + varistance | |||
13.75 € | 20 | 7 jours | 93 | 3 x 107 cycles | +70 | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + diode flyback |
Loading...
Forme de la borne | Borne à vis | Largeur de la dimension(mm) | 16 | Dimension de profondeur(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Durabilité
Température max.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles