Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903317 |
2903318 |
2903321 |
2903322 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (détails) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 20 | 7 jours | 120 | 1 | 4 inverseurs | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | 24 | 1 | 4 inverseurs | |||
16.10 € | 20 | 7 jours | 230 | 1.5 | 2 inverseurs | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | 120 | 1.5 | 2 inverseurs |
Loading...
Forme de la borne | Borne à vis | Dimensions, hauteur(mm) | 89 | Largeur de la dimension(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 75 | Durabilité | 2 x 107 cycles de commutation | Température max.(°C) | +50 |
Température min.(°C) | -40 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | 250 | Matériau de contact | AgNi |
Caractéristiques du relais | + varistance | Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles