Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Noms de pièces | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Taille d'enceinte (mm) | Matériau | Détails | Remarque | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Avant | 16 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
72.53 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Avant | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
92.69 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Avant | 21 (2 entrées) | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec double entrée frontale | - | Pour 2 leviers avec chevilles | ||
74.45 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Avant | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
79.80 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Avant | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
44.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
51.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
35.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
34.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
27.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
38.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
37.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
32.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
31.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
41.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
40.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 chevilles / Construction haute | - | - | |
35.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
34.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | |
60.92 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 21 | 66.40 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
65.20 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Côté | 29 | 66.40 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 4 chevilles / Construction haute | - | - | ||
55.33 € 18.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | |
55.23 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
56.43 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
77.54 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
79.08 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
74.49 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
75.75 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 44.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
58.84 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
59.87 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
60.12 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
61.66 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
78.70 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
79.57 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
79.82 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
81.31 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
75.01 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
76.49 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
76.22 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
78.01 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 57.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
66.93 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
68.18 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
64.81 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
65.55 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
86.90 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
84.14 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
85.20 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
83.08 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
80.64 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
84.34 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 77.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
70.81 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
72.04 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
68.52 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
70.06 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
91.21 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
92.41 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 (2 entrées) | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
89.22 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
90.48 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 (2 entrées) | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 1 levier de blocage / Avec joint / Construction haute | - | - | ||
86.69 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 21 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - | ||
85.03 € | 1 | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier BOX | - | 29 | 104.27 | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Avec 2 leviers de blocage / Construction haute | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Type à fermeture | TYPE C |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Representative Standard
Noms de pièces
Direction d'entrée du capuchon
Dimensions d'entrée(mm)
Taille d'enceinte(mm)
Matériau
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles