Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | - | - | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 169 | 100 | 52 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 169 | 200 | 52 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 210 | 150 | 74 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 210 | 200 | 74 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | |
43.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - |
Loading...
Couleur | Noir | Indice IP | IP65 | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Revêtement par poudre | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles