Boîtier de contrôleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41130609
41200309
41200609
41250109
41250609
41310109
41350109
41350609
41400109
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP

89.32 €

1 Disponible 3 jours 13118682.5IP65

56.36 €

1 Disponible 3 jours 213185104.5IP65

45.52 €

1 Disponible 3 jours 21318584IP65

80.60 €

1 Disponible 16 jours 257217132.5IP65

78.43 €

1 Disponible 3 jours 257217112IP65

91.49 €

1 Disponible 3 jours 296261132.5IP65

114.37 €

1 Disponible 3 jours 296281158IP65

93.68 €

1 Disponible 3 jours 296281137.5IP54

119.83 €

1 Disponible 3 jours 363.4318.6150IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique