Pince crocodile Staubli XKK-1001

Pince crocodile Staubli XKK-1001

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Pince crocodile Staubli XKK-1001
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Il est fabriqué en Laiton, nickelé, entièrement isolé.
· Pince crocodile dentée pour une Poignée large avec Surface pour Fil métallique fin.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans isolant et les Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douilles isolants rigides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9755-20
66.9755-21
66.9755-22
66.9755-23
66.9755-24
66.9755-25
66.9755-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

1 Disponible 3 jours

6.28 €

1 Disponible 3 jours

6.84 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique