Bouchons MULTILAM Staubli X-GL-438 ⌀4 mm avec Douille rétractable

Bouchons MULTILAM Staubli X-GL-438 ⌀4 mm avec Douille rétractable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons MULTILAM Staubli X-GL-438 ⌀4 mm avec Douille rétractable
  • Bouchons MULTILAM Staubli X-GL-438 ⌀4 mm avec Douille rétractable
  • Bouchons MULTILAM Staubli X-GL-438 ⌀4 mm avec Douille rétractable
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons MULTILAM nickelée en ligne à ressort avec haute fiabilité de contact ⌀4 mm , pour cordons de test préfabriqués.
· Avec Douille rétractable pour éviter tout contact accidentel.
· Grâce aux résultats du Douille de protection, l'espacement et le fluage permettent de connecter en toute sécurité les cordons de test avec cette Bouchons à des instruments de test plus anciens qui n'ont pas encore installé de Manchons de sécurité, jusqu'à 600 V, CAT II conformément aux normes.
· Diamètre global: Jusqu'à ⌀3,9 mm;Zone transversale: 2,5 mm² de surface.
· Raccord fileté.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9584-21
66.9584-22
66.9584-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

25 Disponible 3 jours

5.75 €

25 Disponible 3 jours

5.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MAH 547 Diamètre extérieur 3,9 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique