Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm

Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Bouchons à lamelles empilable de sécurité Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons MULTILAM empilable, plaqué or, à ressort, avec une haute fiabilité tactile, ⌀2 mm , pour cordons de test préfabriqués.
· Avec Douilles isolants rigides.
· Diamètre global: ⌀2,3 mm à ⌀2,7 mm;Zone transversale: 0,5 mm² de surface.
· Connexion à souder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65.9182-21
65.9182-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.57 €

1 Disponible 3 jours

2.57 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MA 500 Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique