Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
49.7079-20 |
49.7079-21 |
49.7079-22 |
49.7079-23 |
49.7079-24 |
49.7079-25 |
49.7079-27 |
49.7079-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
1.53 € | 20 | Disponible | 3 jours | |
1.85 € | 20 | Disponible | 3 jours | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
1.85 € | 20 | Disponible | 3 jours | |
1.53 € | 1 | Disponible | 15 jours | |
1.53 € | 20 | Disponible | 3 jours | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT III, 24 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
instructions de montage | MA 104 | Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles