Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Indicateur de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LV429325
LV432566
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Courant de commutation
(A)
Compatible avec (détails) Couleur

104.12 €

1 5 jours 250 max.NSX 100-250-

179.68 €

1 5 jours 630 max.NSX 400/630Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Accessoires de disjoncteur différentiel Degré de protection IP IP40 Tension de commutation(V) 550

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique