Module de surveillance du courant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module de surveillance du courant

Prix unitaire standard:
137.09
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Module de surveillance de courant enfichable pour la connexion à des PSSR monophasés Weidmüller avec dissipateur de chaleur. Surveillance allant jusqu'à 5 charges connectées en parallèle, pannes individuelles et pannes d'alimentation. Équipé d'une sortie de retour pour l'envoi de messages d'erreur au contrôleur.

Spécifications Basiques

  • Dimensions, hauteur(mm)
    112.3
  • Largeur de la dimension(mm)
    25
  • Dimension de profondeur(mm)
    65
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
37 jours
137.09

1406230000
Référence pièce : 1406230000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 137.09

Designationrealisation

  • Dimensions, hauteur(mm)
    112.3
  • Largeur de la dimension(mm)
    25
  • Dimension de profondeur(mm)
    65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique