Lampe à LED, blanc froid

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Lampe à LED, blanc froid

Prix unitaire standard:
154.22
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Cette lampe à LED offre une efficacité énergétique et une durée de vie supérieures à celles d'une lampe fluorescente et est adaptée aux conditions environnementales difficiles (chocs et vibrations, températures élevées).

Spécifications Basiques

  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
Référence pièce
Éclairage(lx)

Affiner par

  • 226.2
  • 275.1
  • Réinitialiser
Dimension - longueur(mm)

Affiner par

  • 208
  • 271
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
-
271
30 jours
154.22

1488480000
Référence pièce : 1488480000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    271
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
-
271
23 jours
154.22

1488500000
Référence pièce : 1488500000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    271
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
226.2
208
30 jours
154.22

1488520000
Référence pièce : 1488520000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    226.2
  • Dimension - longueur(mm)
    208
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
226.2
271
23 jours
154.22

1488530000
Référence pièce : 1488530000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    226.2
  • Dimension - longueur(mm)
    271
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
275.1
208
30 jours
154.22

1507040000
Référence pièce : 1507040000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    275.1
  • Dimension - longueur(mm)
    208
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
275.1
271
23 jours
154.22

1507050000
Référence pièce : 1507050000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 154.22

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    275.1
  • Dimension - longueur(mm)
    271
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique