Support de panneau enfichable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Support de panneau enfichable

Prix unitaire standard:
71.40
Nombre de jours d'expédition:
47 jours

Porte-carte pour applications industrielles à utiliser avec diverses cartes de 19".

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    -
  • Largeur de la dimension(mm)
    -
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    6
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
47 jours
71.40

0106161001
Référence pièce : 0106161001
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 71.40

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    -
  • Largeur de la dimension(mm)
    -
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    6
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
47 jours
71.40

0107661001
Référence pièce : 0107661001
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 71.40

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    -
  • Largeur de la dimension(mm)
    -
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    6
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique