Interface, API RSF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Interface, API RSF

Prix unitaire standard:
155.08
Nombre de jours d'expédition:
51 jours

Module de transfert comme interface avec les bornes, les connecteurs et les composants.

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles(Pôle)
    40
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    72
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    24
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Largeur de la dimension(mm)

Affiner par

  • 87
  • 109
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique, côté terrain

Affiner par

  • Connexion à collier à ressort
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
87
Connexion à vis
51 jours
155.08

1128160000
Référence pièce : 1128160000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 155.08

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    40
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    72
  • Largeur de la dimension(mm)
    87
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    24
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
87
Connexion à collier à ressort
51 jours
232.51

1128210000
Référence pièce : 1128210000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 232.51

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    40
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    72
  • Largeur de la dimension(mm)
    87
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à collier à ressort
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    24
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
109
Connexion à collier à ressort
51 jours
395.77

1128250000
Référence pièce : 1128250000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 395.77

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    40
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    72
  • Largeur de la dimension(mm)
    109
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à collier à ressort
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    24
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique