Interface, RSD, anode commune, connexion à vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Interface, RSD, anode commune, connexion à vis

Prix unitaire standard:
19.06
Nombre de jours d'expédition:
47 jours

Module d'interface avec diodes.

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Nombre de pôles(Pôle)

Affiner par

  • 5
  • 10
  • 20
  • 22
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
22
47 jours
55.89

0180961001
Référence pièce : 0180961001
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 55.89

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    22
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
22
47 jours
53.74

0181061001
Référence pièce : 0181061001
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 53.74

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    22
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
5
47 jours
19.06

1312740000
Référence pièce : 1312740000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 19.06

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    5
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
5
47 jours
19.06

1312750000
Référence pièce : 1312750000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 19.06

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    5
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
10
47 jours
20.35

1312760000
Référence pièce : 1312760000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 20.35

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    10
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
10
47 jours
20.35

1312770000
Référence pièce : 1312770000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 20.35

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    10
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
20
47 jours
25.42

1312780000
Référence pièce : 1312780000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 25.42

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    20
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
20
47 jours
25.95

1312790000
Référence pièce : 1312790000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 25.95

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    20
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    42
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique, côté commande
    Autre
  • Tension nominale
    230
  • Courant nominal
    1
  • Degré de pollution
    2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique