• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interface, connecteur enfichable

Interface, connecteur enfichable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0178960000
0577360000
0586661001
0586761001
0586861001
0586961001
0587060000
0646660000
0648661001
0690660000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Tension nominale Courant nominal

86.37 €

1 4 jours 641501

102.63 €

1 4 jours 641501

44.48 €

1 4 jours 311504

55.35 €

1 4 jours 322504

54.92 €

1 4 jours 322504

56.54 €

1 4 jours 322504

74.63 €

1 4 jours 481504

95.85 €

1 4 jours 641501

42.43 €

1 4 jours 312504

84.65 €

1 4 jours 481504

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Avec rail DIN Dimension verticale(mm) 144 Largeur de la dimension(mm) 131
Dimension de profondeur(mm) - Type de connexion électrique, côté terrain Connexion à vis Type de connexion électrique, côté commande Autre
Degré de pollution 2 Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Assistance technique