Adaptateur d'interface (relais)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur d'interface (relais)

Prix unitaire standard:
48.35
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Les adaptateurs enfichables sont un accessoire permettant d'utiliser des câbles standard préassemblés avec les connexions des modules de relais. Cela permet de réduire considérablement le temps passé dans la construction des panneaux.

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    43
  • Dimension de profondeur(mm)
    62
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Largeur de la dimension(mm)

Affiner par

  • 51
  • 102
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
51
37 jours
48.35

1463520000
Référence pièce : 1463520000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 48.35

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    43
  • Largeur de la dimension(mm)
    51
  • Dimension de profondeur(mm)
    62
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
102
47 jours
62.25

1463540000
Référence pièce : 1463540000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 62.25

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    43
  • Largeur de la dimension(mm)
    102
  • Dimension de profondeur(mm)
    62
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
102
37 jours
82.49

1463550000
Référence pièce : 1463550000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 82.49

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    43
  • Largeur de la dimension(mm)
    102
  • Dimension de profondeur(mm)
    62
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique