Série W, support d'extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Série W, support d'extrémité

Prix unitaire standard:
1.74
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Le support d'extrémité garantit un maintien sûr sur le rail de montage et empêche le glissement. Le support d'extrémité comporte des options de marquage pour les marqueurs de groupe et l'option de réception des bouchons de test.

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
    56
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Type de verrouillage
    À visser
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Gris
  • Noir
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Rail en G
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de la grille

Affiner par

  • 8
  • 12
  • Réinitialiser
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible

Affiner par

  • 47
  • 62.5
  • 67
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Noir
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
8
47
9 jours
1.74

1061210000
Référence pièce : 1061210000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.74

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Largeur/dimension de la grille
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    47
Beige
Rail en G
12
67
23 jours
2.66

1067600000
Référence pièce : 1067600000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.66

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Couleur
    Beige
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Largeur/dimension de la grille
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    67
Gris
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
12
62.5
16 jours
2.66

1227890000
Référence pièce : 1227890000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.66

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Largeur/dimension de la grille
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    62.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique