Série Z, support d'extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Série Z, support d'extrémité

Prix unitaire standard:
0.52
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Le support d'extrémité garantit un maintien sûr sur le rail de montage et empêche le glissement. Le support d'extrémité comporte des options de marquage pour les marqueurs de groupe et l'option de réception des bouchons de test.

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
    55
  • Matériau
    Plastique
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Largeur/dimension de la grille
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    40
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Gris
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Gris
V2
30 jours
0.52

1238040000
Référence pièce : 1238040000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 0.52

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    55
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Largeur/dimension de la grille
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    40
Beige
V0
9 jours
0.54

1264170000
Référence pièce : 1264170000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.54

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    55
  • Couleur
    Beige
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Largeur/dimension de la grille
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    40

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique