Borne de fusible, connexion à collier tendeur, cartouche de fusible, sans LED, pour connecteur croisé enfichable, une extrémité sans connecteur, connexion à collier tendeur
- Prix unitaire standard:
-
4.08 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
37 jours
Bornier de fusible composé d'une base de borne et d'un porte-fusible.
Spécifications Basiques
-
- Méthode de montage
- Pour DIN 35mm (TS35)
-
- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
- 0.5 - 4
-
- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
- 0.5 - 2.5
-
- Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
- 0.5 - 4
-
- Courant nominal dans
- 6.3
-
- Tension nominale
- 250
-
- Type de connexion électrique 1
- Connexion avec collier à ressort
-
- Position de connexion
- Incliné
-
- Nombre de niveaux
- 1
-
- Type de rail DIN
- Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
-
- Corps d'isolation du matériau
- Thermoplastique
-
- Température de fonctionnement
- -50 - 120
-
- Largeur/dimension de la grille
- 7.9
-
- Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
- 73
-
- Plaque de fermeture requise
- Oui
-
- Longueur
- 79.5
-
- Type d'insert de fusible
- Fusible G 5 x 20mm
-
- Tension d'alimentation pour indication de défaut
- 500
-
- Ignifuge classe UL94
- V0