• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne de connexion du moteur, connexion à vis

Borne de connexion du moteur, connexion à vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

La borne de connexion du moteur combine les caractéristiques de performance de la plus grande grille avec la largeur de la plus petite grille. Le résultat est le courant nominal maximal et la taille minimale en même temps. Cela permet de réduire la charge de travail liée aux achats, à la logistique et à la conception.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1033800000
1034000000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur/dimension de la grille
-

9.74 €

20 4 jours 30.6

8.43 €

20 4 jours 24.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35) Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble 0.5 - 6 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble 0.5 - 4
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide 0.5 - 6 Section transversale du conducteur connectable multifilaire 1.5 - 6 Courant nominal dans 32
Tension nominale 800 Type de connexion électrique 1 Connexion à vis Position de connexion Latérale
Nombre de niveaux 2 Nombre de positions de serrage par niveau 1 Étages connectés à l'intérieur Non
Type de rail DIN Rail DIN (profilé chapeau) 35mm Corps d'isolation du matériau Thermoplastique Température de fonctionnement -50 - 120
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible 47 Plaque de fermeture requise Non Couleur Beige
Longueur 60 Version "Ex e" testée contre les explosions Oui Ignifuge classe UL94 V0

Assistance technique