Borne PE, connexion à vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PE, connexion à vis

Prix unitaire standard:
4.02
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Borne avec contact de mise à la terre de protection pour la connexion ou la jonction de fils, conducteurs et câbles avec un contact sécurisé durable. Acier trempé pour la résistance mécanique et cuivre étamé de haute qualité pour une conductivité optimale.

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    Pour DIN 35mm (TS35)
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Position de connexion
    Latérale
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Ignifuge classe UL94
    V0
Référence pièce
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble

Affiner par

  • 0.5 - 4
  • 16 - 70
  • Réinitialiser
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble

Affiner par

  • 0.5 - 2.5
  • 16 - 70
  • Réinitialiser
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide

Affiner par

  • 0.5 - 4
  • 16 - 16
  • Réinitialiser
Section transversale du conducteur connectable multifilaire

Affiner par

  • 1.5 - 4
  • 16 - 95
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
Connexion enfichable
2
23 jours
4.77

1143040000
Référence pièce : 1143040000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.77

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    90
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Longueur
    44.5
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Ignifuge classe UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
-
2
9 jours
4.02

1143060000
Référence pièce : 1143060000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.02

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    -
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    -
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    88
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Longueur
    44.5
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Ignifuge classe UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
-
2
23 jours
4.02

1270050000
Référence pièce : 1270050000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.02

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    -
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    -
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    88
  • Plaque de fermeture requise
    -
  • Couleur
    Autre
  • Longueur
    44.5
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Ignifuge classe UL94
    V0
16 - 70
16 - 70
16 - 16
16 - 95
-
1
9 jours
26.22

9512200000
Référence pièce : 9512200000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 26.22

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    16 - 70
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    16 - 70
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    16 - 16
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    16 - 95
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    -
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -60 - 130
  • Largeur/dimension de la grille
    20.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    75
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Longueur
    85
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Ignifuge classe UL94
    V0

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique